A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M8x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
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
| BCC M313-0000-20-001-PX0334-100 | BCC M323-0000-20-001-PX0334-100 | |
|
8.327 HUF
Listás ár
|
8.327 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es dugó, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott