A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M12x1-es dugó, ferde, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M423-0000-2A-002-PX0334-100 | BCC M423-0000-2A-004-PX0334-100 | BCC M423-0000-2A-001-PX0334-100 | |
|
8.327 HUF
Listás ár
|
10.190 HUF
Listás ár
|
8.327 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | LED zöld | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró (NO) | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott