A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
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
| BCC M324-M414-3E-606-VX8434-020 | BCC M324-M414-3E-606-VX8434-030 | BCC M324-M414-3E-304-VX8434-020 | |
|
8.108 HUF
Listás ár
|
8.505 HUF
Listás ár
|
6.245 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | zöld LED / nem | - |
| Funkciókijelző | igen / nem | igen / nem | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | - |
| Kábel | PVC szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | szürke | szürke | szürke |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott