Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC03NY

BCC M415-M313-3F-300-VX8334-006

Árnyékolatlan érzékelő kábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné