Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC03YF

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-100

Szelep kábelek

csatlakozó
B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
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
B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné