A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szelep kábelek
csatlakozó
B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PVC szürke, 5 m
vezetékek száma
3
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
| BCC VB03-0000-10-055-VX8350-050 | BCC VB03-0000-10-056-VX8350-050 | |
|
5.544 HUF
Listás ár
|
5.067 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin | B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin |
|---|---|---|
| Funkciókijelző | LED sárga | - |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | - |
| Kábel | PVC szürke, 5 m | PVC szürke, 5 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott