Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0405

BCC VB43-0000-10-055-VX8350-020

Szelep kábelek

csatlakozó
B, Ind.-0°-os szelepcsatlakozó, ferde, 3 pólusú
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PVC szürke, 2 m
vezetékek száma
3
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
B, Ind.-0°-os szelepcsatlakozó, ferde, 3 pólusú
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PVC szürke, 2 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné