A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szelep kábelek
csatlakozó
B, Ind.-180° szelepcsatlakozó, derékszögű, 3 pólusú
Kábel
PVC szürke, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-0000-10-056-VX8350-050 | BCC VB63-0000-10-055-VX8350-050 | |
|
5.067 HUF
Listás ár
|
5.544 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | B, Ind.-180° szelepcsatlakozó, derékszögű, 3 pólusú | B, Ind.-180° szelepcsatlakozó, derékszögű, 3 pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | PVC szürke, 5 m | PVC szürke, 5 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funkciókijelző | - | LED sárga |
| Védőáramkör | - | Szupresszordióda |
Csak a CAD modell letöltése támogatott