Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC04K0

BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-006

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interfész
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 0.60 m, Drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interfész
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 0.60 m, Drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné