A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 4-pin
2-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 4-pin
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 20 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-200 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-200 | |
|
-
Listás ár
|
62.289 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR árnyékolt zöld, 20 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt zöld, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Védettség | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott