Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC04KL

BCC E834-E834-90-334-PS54T2-300

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 4-pin
2-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 4-pin
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 30 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
RJ45-Male, straight, 4-pin
2-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 4-pin
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 30 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
125 VDC / 125 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.0 A
Védettség
IP20/IP20
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné