Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC04N9

BCC VC04-0000-10-054-VX8350-050

Szelep kábelek

csatlakozó
C, DIN-0°/180°-os szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PVC szürke, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
C, DIN-0°/180°-os szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PVC szürke, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
230 VDC / 230 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné