A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
C, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
sárga LED / nem
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-050 | |
|
-
Listás ár
|
7.958 HUF
Listás ár
|
7.480 HUF
Listás ár
|
9.400 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | C, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú | C, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú | C, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú | C, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú |
|---|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Funkciókijelző | sárga LED / nem | sárga LED / nem | - | sárga LED / nem |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | Szupresszordióda | - | Szupresszordióda |
| Kábel | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott