Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC04R1

BCC VC04-M423-3E-665-PX0350-010

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pole
2-es csatlakozó
M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded
Kábel
PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pole
2-es csatlakozó
M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded
Kábel
PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
3.0 A
Védettség
IP67/IP68
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné