A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szelep kábelek
1-es csatlakozó
C, Ind.-0°/180°-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
| BCC VC44-M413-3E-665-PX0350-050 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-050 | |
|
8.922 HUF
Listás ár
|
9.400 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | C, Ind.-0°/180°-anya, ferde, 4--pólusú | C, Ind.-0°/180°-anya, ferde, 4--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funkciókijelző | - | sárga LED / nem |
| Védőáramkör | - | Szupresszordióda |
Csak a CAD modell letöltése támogatott