A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-603-EX43T2-010 | BCC M323-M413-3E-300-PX0334-010 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-010 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-015 | |
|
-
Listás ár
|
5.512 HUF
Listás ár
|
7.395 HUF
Listás ár
|
7.699 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | - | zöld LED / nem | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | igen / nem | - | igen / nem | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | - | LED sárga | LED sárga |
| Kábel | TPE sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott