Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC059M

BCC M323-M423-3E-603-PX43T2-050

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
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
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kábel
PUR yellow, 5 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné