A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
NPN záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
TPE sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
2.00 m, TPE, M12x1, anya
2.00 m, TPE, M12x1, anya
5.00 m, TPE, M12x1, anya
5.00 m, TPE, M12x1, anya
10.00 m, TPE, M12x1, anya
10.00 m, TPE, M12x1, anya
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
| BCC M415-0000-1A-009-EX44T2-100 | BCC M415-0000-1A-008-EX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-100 | |
|
11.668 HUF
Listás ár
|
11.668 HUF
Listás ár
|
11.668 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | NPN záró/nyitó (NO/NC) antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens |
| Kábel | TPE sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott