A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M314-3F-606-EX44T2-010 | BCC M415-M314-3F-304-EX44T2-010 | BCC M415-M324-3F-304-EX44T2-010 | |
|
8.015 HUF
Listás ár
|
5.917 HUF
Listás ár
|
6.152 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, ferde, 4--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | - | - |
| Funkciókijelző | igen / nem | - | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | - | - |
| Kábel | TPE sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas | TPE sárga, 1 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott