A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC sárga, 4 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Terméktervezés
0.30 m, PVC, M12x1, anya
0.60 m, PVC, M12x1, anya
1.00 m, PVC, M12x1, anya
1.50 m, PVC, M12x1, anya
2.00 m, PVC, M12x1, anya
3.00 m, PVC, M12x1, anya
4.00 m, PVC, M12x1, anya
5.00 m, PVC, M12x1, anya
10.00 m, PVC, M12x1, anya
15.00 m, PVC, M12x1, anya
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
| BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-040 | BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-050 | BCC M425-M414-3A-304-VX44T2-050 | |
|
7.043 HUF
Listás ár
|
7.444 HUF
Listás ár
|
7.444 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PVC sárga, 4 m | PVC sárga, 5 m | PVC sárga, 5 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott