Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC05UN

BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-020

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED sárga
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kábel
TPE sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas

Terméktervezés
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
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED sárga
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kábel
TPE sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...105 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné