Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC064L

BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-030

Szelep kábelek

1-es csatlakozó
B, DIN-0°-Szelepdugó, ferde, 3--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
sárga LED / nem
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
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
B, DIN-0°-Szelepdugó, ferde, 3--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
sárga LED / nem
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC / 24 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67/IP67, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné