A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú
Kábel
PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-335-PX05A5-150 | BCC A315-A325-30-335-PX05A5-150 | BCC A325-A315-30-335-PX05A5-150 | |
|
81.555 HUF
Listás ár
|
81.555 HUF
Listás ár
|
81.555 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-anya, ferde, 5--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-apa, ferde, 5--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú |
| Kábel | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott