A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
| BCC M418-0000-2A-044-VX8825-050 | BCC M428-0000-2A-044-VX8825-050 | |
|
11.186 HUF
Listás ár
|
11.186 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, ferde, 8 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott