Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC06K9

BCC M418-0000-2A-044-VX8825-100

Árnyékolatlan érzékelő kábelek

csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
2.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné