A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kábelek BPI termékekhez
csatlakozó
M23x1 anya, egyenes, 12 pólusú
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
11
vezeték keresztmetszet
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
| BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020 | BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-020 | |
|
29.776 HUF
Listás ár
|
29.776 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M23x1 anya, egyenes, 12 pólusú | M23x1 anya, ferde, 12 pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 11 | 11 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség | WEEE | WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott