Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC06KU

BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-050

Kábelek BPI termékekhez

csatlakozó
M23x1 anya, ferde, 12 pólusú
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
11
vezeték keresztmetszet
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
M23x1 anya, ferde, 12 pólusú
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
11
vezeték keresztmetszet
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
8.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné