A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Vegyszerálló kábelek (rozsdamentes)
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PVC szürke, 30 m, vonólánchoz alkalmas
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
| BCC S415-0000-1A-003-VX8434-300 | BCC S425-0000-1A-003-VS8434-300 | BCC S425-0000-1A-003-VX8434-300 | |
|
16.747 HUF
Listás ár
|
29.658 HUF
Listás ár
|
16.747 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | antivalens |
| Kábel | PVC szürke, 30 m, vonólánchoz alkalmas | PVC árnyékolt szürke, 30 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 30 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
cULus Ecolab WEEE CE |
CE cULus Ecolab WEEE |
cULus Ecolab WEEE CE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott