Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC06NR

BCC M414-M414-6D-338-VS64N8-100

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interfész
Ethernet
Kábel
PVC Shielded teal, 10 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interfész
Ethernet
Kábel
PVC Shielded teal, 10 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...75 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné