A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
| BCC M425-0000-1A-001-VX8334-200 | BCC M425-0000-1A-004-VX8334-200 | BCC M415-0000-1A-001-VX8334-200 | |
|
9.319 HUF
Listás ár
|
11.182 HUF
Listás ár
|
9.319 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | LED zöld | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró (NO) | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott