A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
| BCC S313-0000-10-001-PX8334-100-C002 | BCC S323-0000-10-001-PX8334-100-C002 | |
|
10.745 HUF
Listás ár
|
10.745 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
| Kábel | PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott