Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC06WW

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-020

Terepi busz kábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Interfész
CC-Link
Kábel
PVC árnyékolt piros, 2 m
vezetékek száma
3
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Interfész
CC-Link
Kábel
PVC árnyékolt piros, 2 m
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné