A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
4
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.5 mm²
Huzalok rögzítése
rugós kapocs
D kábelátmérő
6...8 mm
Terméktervezés
csavarkapcsok
rugós kapocs
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M435-0000-1A-000-55X450-000 | BKS-S144-00 | BCC M435-0000-1A-000-51X475-000 | |
|
5.581 HUF
Listás ár
|
8.246 HUF
Listás ár
|
2.280 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 4 | 4 | 4 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.14...0.5 mm² | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Huzalok rögzítése | rugós kapocs | csavarkapcsok | csavarkapcsok |
| D kábelátmérő | 6...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP68 | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott