Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC071J

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-100

Szelep kábelek

csatlakozó
A, DIN-180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Funkciókijelző
LED sárga
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED sárga
Funkció kijelzése (PIN 3)
LED zöld
Kapcsolókimenet
PNP
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
A, DIN-180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Funkciókijelző
LED sárga
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED sárga
Funkció kijelzése (PIN 3)
LED zöld
Kapcsolókimenet
PNP
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
6.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné