A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR sárga, 0.5...1.4 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PC44T2-05/14 | BCC M425-0000-1A-003-EC44T2-05/28 | BCC M425-0000-1A-003-PX44T2-050 | BCC M425-0000-1A-003-PX44T2-100 | |
|
-
Listás ár
|
10.429 HUF
Listás ár
|
6.265 HUF
Listás ár
|
9.805 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR sárga, 0.5...1.4 m | TPE sárga, 0.5...2.8 m, vonólánchoz alkalmas | PUR sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott