A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Terepi busz kábelek
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú
Interfész
DeviceNet Thick
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 1 m
vezetékek száma
4
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-VS85N4-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-020 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-030 | |
|
21.348 HUF
Listás ár
|
24.535 HUF
Listás ár
|
27.726 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú |
| Interfész | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Kábel | PVC árnyékolt szürke, 1 m | PVC árnyékolt szürke, 2 m | PVC árnyékolt szürke, 3 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott