Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC082E

BCC M314-0000-10-003-VX8434-150

Árnyékolatlan érzékelő kábelek

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K
Kábelköpeny, szín
szürke
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné