A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
| BCC M313-M413-3E-300-PX8334-050 | BCC M313-M413-3E-300-PW3334-050 | BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 | |
|
7.962 HUF
Listás ár
|
9.538 HUF
Listás ár
|
7.857 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | szürke | narancs | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott