Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC085M

BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-080

Árnyékolatlan érzékelő kábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE sárga, 8 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE sárga, 8 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...105 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné