A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hegesztőkábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED fehér
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
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
| BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015 | BCC M425-0000-1A-142-PY3534-020 | |
|
7.509 HUF
Listás ár
|
9.773 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | LED fehér | LED piros |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott