Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC088P

BCC M61C-M41C-3E-675-PX0C25-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M23x1-anya, egyenes, 12--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
M23x1-anya, egyenes, 12--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
Védettség
IP67/IP68
Kábelköpeny, szín
fekete
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné