A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M23x1 anya, egyenes, 19 pólusú
Csatlakoztatható érintkezők száma
19
Csatlakozási keresztmetszet
1.00 mm²
Huzalok rögzítése
forrasztott kötés
D kábelátmérő
6...10 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M67L-0000-10-000-54XLA0-000 | BCC M67C-0000-10-000-54XCA0-000 | |
|
12.134 HUF
Listás ár
|
8.003 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M23x1 anya, egyenes, 19 pólusú | M23x1 anya, egyenes, 12 pólusú |
|---|---|---|
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 19 | 12 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 1.00 mm² | 1.00 mm² |
| Huzalok rögzítése | forrasztott kötés | forrasztott kötés |
| D kábelátmérő | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 150 VDC | 150 VDC |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -20...125 °C | -20...125 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 8.0 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott