Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC08JF

BCC M68C-0000-10-000-54XCA0-000

Szerelhető csatlakozók

csatlakozó
M23x1 anya, ferde, 12 pólusú
Csatlakoztatható érintkezők száma
12
Csatlakozási keresztmetszet
1.00 mm²
Huzalok rögzítése
forrasztott kötés
D kábelátmérő
6...10 mm
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
M23x1 anya, ferde, 12 pólusú
Csatlakoztatható érintkezők száma
12
Csatlakozási keresztmetszet
1.00 mm²
Huzalok rögzítése
forrasztott kötés
D kábelátmérő
6...10 mm
Üzemi feszültség Ub
150 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
8.0 A
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-20...125 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné