Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC08JZ

BKS-S 75-TB4-05-PU-00,05/02/02

Y elosztók

1-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
szabad vezetékvég
3-as csatlakozó
szabad vezetékvég
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Classic Banner
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
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
szabad vezetékvég
3-as csatlakozó
szabad vezetékvég
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné