Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BCC08KT

BCC A416-A416-70-352-VX46W8-100

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
1"-Female, straight, 6-pin
2-es csatlakozó
1"-Male, straight, 6-pin
Kábel
PVC Yellow, 10.00 m
vezetékek száma
6
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
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
1"-Female, straight, 6-pin
2-es csatlakozó
1"-Male, straight, 6-pin
Kábel
PVC Yellow, 10.00 m
vezetékek száma
6
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
5.5 A
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné