Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC08RW

BCC A325-0000-10-030-VS85N5-010

Csatlakozókábelek

csatlakozó
7/8"-os anya, derékszögű, 5 pólusú
Interfész
DeviceNet Mid
Kábel
PVC Shielded gray, 1 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG/20 AWG
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
7/8"-os anya, derékszögű, 5 pólusú
Interfész
DeviceNet Mid
Kábel
PVC Shielded gray, 1 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG/20 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
9.0 A
Védettség
IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné