Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC08UC

BCC A315-A315-30-330-VS85N5-120

Terepi busz kábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú
Interfész
DeviceNet Mid
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 12 m
vezetékek száma
4
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
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú
Interfész
DeviceNet Mid
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 12 m
vezetékek száma
4
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
9.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné