Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BCC08W7

BCC A315-A325-30-330-VS85N5-150

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, ferde, 5--pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 15 m
vezetékek száma
5
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
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, ferde, 5--pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 15 m
vezetékek száma
5
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
8.0 A
Védettség
IP67/IP68
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné