A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-Female, angled, 5-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, angled, 5-pin
Interfész
DeviceNet Mid
Kábel
PVC Shielded gray, 1 m
vezetékek száma
4
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A325-30-330-VS85N5-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-020 | |
|
-
Listás ár
|
20.809 HUF
Listás ár
|
23.462 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú |
| Interfész | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Kábel | PVC Shielded gray, 1 m | PVC árnyékolt szürke, 1 m | PVC árnyékolt szürke, 2 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott