A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG/24 AWG
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-0000-10-030-PS85N6-020 | BCC A315-0000-10-067-PS75N6-020 | |
|
-
Listás ár
|
14.965 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú | 7/8" anya, egyenes, 5 pólusú |
|---|---|---|
| Interfész | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kábel | PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible | PUR árnyékolt ibolya, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -20...80 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott